Die spielarmen Planetengetriebe gibt es in 11 Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch Ihre robuste und kurze Bauweise aus. Durch die spezielle Auslegung sind die Getriebe für hohe Torsionssteifigkeiten und auch bei Anwendungen mit großen Radial- und Axialkräften geeignet. Das Getriebe ist in 3 Gehäusegrößen 50 mm, 70 mm und 90 mm erhältlich.

• Schmierung Fließfett, lebensdauergeschmiert.
• Einbaulage beliebig.
• Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C.

Die Auswahl des passenden Motors ist applikationsabhängig. Üblich ist die Verwendung eines Schritt- oder Servomotors. Grundsätzlich können aber alle Motortypen verwendet werden.

Unterschiede der Planetengetriebe:
MPL: robuster Aufbau, hohe Torsionssteifigkeit, höhere Axial- und Radialekräfte
MPS: geringeres Eigengewicht, 3-Stufige Ausführung (hohe Übersetzung)

Motor-Adaption und Reduzierbuchse müssen separat bestellt werden.

1) Lebensdauer 20.000 h bei Abtriebsdrehzahl 100 min -1.
2) max. 1.000 Zyklen pro Std. Ta max.- Anteil <5% der Gesamtlaufzeit.
3) max. 1.000 Zyklen während der Getriebelebensdauer.
4) bezogen auf die Antriebswelle.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 40529007

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
299,03269,92260,62

Größe90
Übersetzung
i
7 : 1
Getriebe-
stufen
1
n1N[min-1]3400
n1max.[min-1]6000
T1[Nm]7,36
T2 zul1)[Nm]50
Ta max.2)[Nm]100
T2 max.3)[Nm]150
φ[arcim] <= 8
η[%] > 97
Ct [Nm/arcmin] 9
J4)[kgcm 2]1,73
Gewicht [kg]3,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn