Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

* Bei den Artikel-Nr. 405 470 40 und 405 490 60 ist die Motor-Adaption rund.
** Bei Artikel-Nr. 405 470 80 ist das Gewindeloch durchgängig.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 40547040

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
44,7743,2341,69

passend fürMPL 70*
A [mm]Ø73
B [mm]17,5
LK [mm] 63
LW max. [mm] 23
M [mm] M5
T [mm]13
ZK [mm] 40
ZL [mm] 2,8
Gewicht [g]120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn