Reduzierbuchsen zur Adaption bei abweichend dimensionierten Motorwellen zur Standardbohrung.

Bei Verwendung der Reduzierbuchsen müssen Sie bei der Montage die Lage der Buchse beachten:

Der Schlitz der Reduzierbuchse muss versetzt zur Klemmschraube / Gewindestift montiert werden. Je nach Typ und Baugröße sind die Buchsen 1-fach, 2-fach oder 4-fach geschlitzt. Um Verspannungen zu vermeiden, beachten Sie dazu bitte die Montageanleitung auf www.maedler.de.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 40565011

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
17,6417,0416,42

passend fürMPL 50
d [mm] 11
b [mm] 9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn