Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Diese Miniaturgetriebe sind geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 7 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.
* Bei Wellendurchmesser 6 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41000102

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
97,1294,0991,0688,0284,9884,69

Übersetzung1:1
Baugröße2
Wellen-Ø d [mm]8
Z [mm]2
Drehmoment bei 100min-1 [Nm]0,75
Antriebsleistung bei 100min-1 [W]7,9
B1 [mm]35
B2 [mm]20
C1 [mm]12
E [mm]25
Gewicht [g]73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn