Allgemeines: Ausführung A mit einer Eingangswelle und einer
Ausgangswelle. 4 Baugrößen. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1.
Einbaulage beliebig. Wellenanordnung und Drehzahlen: Der Eingang
kann wahlweise über Welle A oder Welle B erfolgen. Bei Übersetzung 1:1
beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise
ins Langsame oder ins Schnelle übersetzt werden. Übersetzung ins
Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max.
700 /min). Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B mit max. 750
/min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min). Gehäuse:
Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und
Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: spiralverzahnt,
gehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind
geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150.
Die Getriebe sind wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30
Winkelminuten. zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. *
zulässiges Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die
zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt.
** zulässige Radialkraft bei FA=0. *** zulässige Axialkraft bei FR = 0.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 41001000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
124,91 | 118,34 | 111,76 | 105,17 | 98,62 | 95,3 |