Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, verstiftet.

  • Preiswertes Winkelgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
  • Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
  • Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
  • Einfach zu montieren und wartungsfrei.
  • Achswinkel = 90º.
  • Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.








Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41035510

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
25,2324,5323,3722,3621,0720,2

d [mm]5 h9
D [mm]12
E1 [mm]32
E2 [mm]19,4
HGes [mm]18,8
HM [mm]10
LE [mm] 50
LW [mm]15
r [mm]6
s [mm]4,8
T [mm]4
Modul1
Zähnezahl16/16
MDzul. [Ncm]8,3
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn