Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, verstiftet.

  • Preiswertes Winkelgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
  • Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
  • Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
  • Einfach zu montieren und wartungsfrei.
  • Achswinkel = 90º.
  • Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.








Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41035515

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
26,6925,9224,723,6322,2621,35

d [mm]8 h9
D [mm]18
E1 [mm]45
E2 [mm]28,4
HGes [mm]28,2
HM [mm]15
LE [mm] 70
LW [mm]20
r [mm]9
s [mm]5,8
T [mm]5
Modul1,5
Zähnezahl16/16
MDzul. [Ncm]29
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn