Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1. Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar. Kegelräder aus Polyketon, gespritzt, verstiftet.
• Preiswertes Winkelgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.

Polyketon: Wesentlich höhere Lebensdauer. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch. Achswinkel = 90º. Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41035610

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
30,3329,4628,0926,8725,3124,27

d [mm]5 h9
D [mm]12
E1 [mm]32
E2 [mm]19,4
HGes [mm]18,8
HM [mm]10
LE [mm] 50
LW [mm]15
r [mm]6
s [mm]4,8
T [mm]4
Modul1
Zähnezahl16/16
MDzul. [Ncm]8,7
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn