Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal gespritzt, verstiftet.

• Offene Winkelgetriebe 1:1.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
• Zähnezahl 16/16.
• Achswinkel = 90º.
• Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.

Drei Wellen mit drei Kegelrädern. Die beiden auf einer Linie liegenden Wellen haben dabei einen gegenläufigen Drehsinn. Die Wahl der Eingangswelle und deren Drehrichtung sind beliebig.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41035720

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
43,1941,9739,9938,2736,0434,56

d [mm]10 h6
D [mm]22
E1 [mm]70
E2 [mm]35
E3 [mm]55
HGes [mm]37,5
HM [mm]20
LE [mm] 90
LW [mm]30
r [mm]11
s [mm]7
T [mm]6
Modul2
zul. MD [Ncm]73
Gewicht [g] 490

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn