Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal gespritzt, verstiftet.

• Offene Winkelgetriebe 1:1.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
• Zähnezahl 16/16.
• Achswinkel = 90º.
• Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.

Drei Wellen mit drei Kegelrädern. Die beiden auf einer Linie liegenden Wellen haben dabei einen gegenläufigen Drehsinn. Die Wahl der Eingangswelle und deren Drehrichtung sind beliebig.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41035725

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
48,4847,1144,8842,9540,4538,79

d [mm]12 h6
D [mm]25
E1 [mm]82
E2 [mm]41
E3 [mm]65
HGes [mm]46,8
HM [mm]25
LE [mm] 105
LW [mm]35
r [mm]12,5
s [mm]9
T [mm]7
Modul2,5
zul. MD [Ncm]145
Gewicht [g] 744

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn