Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal gespritzt, verstiftet.

• Offene Winkelgetriebe 1:1.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
• Zähnezahl 16/16.
• Achswinkel = 90º.
• Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.

Zwei Wellen mit zwei Kegelrädern. Auf der durchgehenden Welle mit beidseitigen, freien Wellenenden sitzt das Kegelrad links von der kurzen Welle. Die Wahl der Eingangswelle und deren Drehrichtung sind beliebig.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41035815

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
37,936,8435,0933,5731,6330,33

d [mm]8 h9
D [mm]18
E1 [mm]56,8
E2 [mm]28,4
E3 [mm]45
HGes [mm]28,2
HM [mm]15
LE [mm] 70
LW [mm]20
r [mm]9
s [mm]5,8
T [mm]5
Modul1,5
zul. MD [Ncm]29
Gewicht [g] 250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn