Allgemeines: Ausführung A mit einer Eingangswelle und zwei Ausgangswellen. 4 Baugrößen.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig.
Wellenanordnung und Drehzahlen:Der Eingang kann wahlweise über Welle A oder Welle B erfolgen.
Bei Übersetzung 1:1 beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise ins Langsame oder ins Schnelle
übersetzt werden. Übersetzung ins Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max. 700 /min).
Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B mit max. 750 /min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min).
Gehäuse: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), starkwandig und ungeteilt, öldicht und staubdicht.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
zul. Betriebstemperatur: -18°C bis +80°C.
* zulässiges Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt.
** zulässige Radialkraft bei FA=0.
*** zulässige Axialkraft bei FR = 0.
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 41092602

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
1882,611641,41

Übersetzung [i]2 : 1
Größe4
Wellen- Ø [mm]25
Md2 bei 50/min * [Nm]39
Md2 bei 1400/min * [Nm]21
FR max.** [N]400
FA max.*** [N]160
Gewicht [kg]9,445

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn