5 Baugrößen in zwei Ausführungen.
Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle.
Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage.
Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und
NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen
geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung.
Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen
Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als
Zentrieransätze vorgesehen.
Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet,
paarweise geläppt.
Sonderübersetzungen auf Anfrage.
Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager.
Verstärkte Lagerungen auf Anfrage.
Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen,
lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren
Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden.
Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite.
Wahlweise Antrieb über Seite A oder Seite C:
Antrieb Seite A: Übersetzung ins Schnelle.
Antrieb Seite C: Übersetzung ins Langsame.
Die Abtriebsdrehmomente gelten für die langsamlaufende Welle d2.
Zusätzliche Faktoren müssen berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 41200103
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
507,36 | 489,84 | 472,35 | 454,84 | 437,34 |
0 |
10 |
12 |
12 |
65 |
14 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
10 |
0,03 |
0,12 |
0,24 |
0,33 |
0,44 |
0,61 |
1,1 |
2,5 |