Miniatur-Winkelgetriebe für besonders hohe Belastung bei langer Lebensdauer. Sehr robuste Konstruktion,
wie bei den größeren Getrieben KU/I. Die Getriebegröße 035 mit Gehäusekantenlänge 35mm gibt es in Übersetzung i=1:1.
Die Getriebegröße 045 mit Gehäusekantenlänge 45mm gibt es in Übersetzung i=1:1 bis 4:1. Die Abmessungen
finden Sie in der PDF-Katalogseite.

Allgemeines: 3 Bauarten, 6 Standardausführungen, viele weitere Variationen sind möglich, bitte fragen Sie an. Lieferung auch
in korrosionsgeschützter Aus­führung, NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und mit Fettschmierung.

Gehäuse: Gehäuse und Flansche aus Aluminium, vollkommen geschlossen gegen Schmierstoffaustritt und Staubeinwirkung. Die
Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser c, l1 und l2 sind als
Zentrieransätze vorgesehen.

Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Winkelspiel max. 0,5°.

Lagerung: Lebensdauer min. 15.000h.

Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Die Getriebe haben keine Entlüftung.

Zulässige Umgebungstemperatur -10°C bis +90°C.

** Die Werte der Leistungstabellen gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.
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
Artikelnr.: 41203531

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
226,26218,96211,65204,37

Übersetzung1:1
Größe035
Ausführung30
Eingangs- und
Ausgangswelle d1 / d2 [mm]
6 / 6
max. T2
bei 50 min-1 [Nm]
4,5
max. T2
bei 250 min-1 [Nm]
4,5
max. T2
bei 500 min-1 [Nm]
4
max. T2
bei 750 min-1 [Nm]
3,6
max. T2
bei 1000 min-1 [Nm]
3,5
max. T2
bei 1500 min-1 [Nm]
3
max. T2
bei 2400 min-1 [Nm]
2,4
max. T2
bei 3000 min-1 [Nm]
2
max. P1
bei 50 min-1 [kW]
0,03
max. P1
bei 250 min-1 [kW]
0,12
max. P1
bei 500 min-1 [kW]
0,22
max. P1
bei 750 min-1 [kW]
0,30
max. P1
bei 1000 min-1 [kW]
0,39
max. P1
bei 1500 min-1 [kW]
max. P1
bei 2400 min-1 [kW]
0,63
max. P1
bei 3000 min-1 [kW]
0,66
Gewicht [g]230

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn