4 Baugrößen in zwei Ausführungen. Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Antrieb normalerweise über Seite C. Die durchgehende Welle ist die Langsamlaufende. Die Abtriebsdrehmomente gelten für die langsamlaufende Welle d2. Zusätzliche Faktoren müssen berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten. Der Typ LS mit durchgehender Welle schnelllaufend ist in dieser Übersetzung nicht lieferbar (nur bis max. 2:1).
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 41204304

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1194,441154,641114,83

Größe30
Ausführung30
Eingangswelle d1 [mm]35
Ausgangswelle d2 [mm]42
Kantenlänge b [mm]200
max. T2 bei 12,5 min -1 [Nm]580
max. T2 bei 62,5 min -1 [Nm]550
max. T2 bei 125 min -1 [Nm]525
max. T2 bei 187,5 min -1 [Nm]510
max. T2 bei 250 min -1 [Nm]485
max. T2 bei 375 min -1 [Nm]420
max. T2 bei 750 min -1 [Nm]350
max. P1 bei 50 min -1 [kW]0,8
max. P1 bei 250 min -1 [kW]3,79
max. P1 bei 500 min -1 [kW]7,23
max. P1 bei 750 min -1 [kW]10,54
max. P1 bei 1000 min -1 [kW]13,36
max. P1 bei 1500 min -1 [kW]18,81
max. P1 bei 3000 min -1 [kW]28,93
Gewicht [kg]48

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn