5 Baugrößen in zwei Ausführungen. Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Wahlweise Antrieb über Seite C oder über die durchgehende Hohlwelle. Bei den Abtriebsdrehmomenten müssen zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 41206200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
642,72607,02571,27535,61517,75

Größe0
Ausführung80
Eingangswelle d1 [mm]12
Ausgangswelle d2 [mm]12
Kantenlänge b [mm]65
max. T2 bei 50 min -1 [Nm]18
max. T2 bei 250 min -1 [Nm]17
max. T2 bei 500 min -1 [Nm]15
max. T2 bei 750 min -1 [Nm]13
max. T2 bei 1000 min -1 [Nm]12
max. T2 bei 1500 min -1 [Nm]11
max. T2 bei 3000 min -1 [Nm]10
max. P1 bei 50 min -1 [kW]0,1
max. P1 bei 250 min -1 [kW]0,47
max. P1 bei 500 min -1 [kW]0,83
max. P1 bei 750 min -1 [kW]1,07
max. P1 bei 1000 min -1 [kW]1,32
max. P1 bei 1500 min -1 [kW]1,82
max. P1 bei 3000 min -1 [kW]3,31
Gewicht [kg]2,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn