5 Baugrößen in zwei Ausführungen. Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Wahlweise Antrieb über Seite C oder über die durchgehende Hohlwelle. Die Hohlwelle ist die Langsamlaufende. Die Abtriebsdrehmomente gelten für die Hohlwelle. Zusätzliche Faktoren müssen berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 41207303

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1217,41176,831136,25

Größe30
Ausführung70
Eingangswelle d1 [mm]35
Ausgangswelle d2 [mm]42
Kantenlänge b [mm]200
max. T2 bei 17 min -1 [Nm]690
max. T2 bei 83 min -1 [Nm]630
max. T2 bei 167 min -1 [Nm]600
max. T2 bei 250 min -1 [Nm]530
max. T2 bei 333 min -1 [Nm]490
max. T2 bei 500 min -1 [Nm]470
max. T2 bei 1000 min -1 [Nm]420
max. P1 bei 50 min -1 [kW]1,29
max. P1 bei 250 min -1 [kW]5,76
max. P1 bei 500 min -1 [kW]11,04
max. P1 bei 750 min -1 [kW]15,98
max. P1 bei 1000 min -1 [kW]20,37
max. P1 bei 1500 min -1 [kW]28,38
max. P1 bei 3000 min -1 [kW]46,29
Gewicht [kg]48

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn