Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt, einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze. Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle in Kugellagerung. Schmierung: Durch den Einsatz eines speziellen Getriebeöles kann in den meisten Anwendungsfällen auf eine Nachschmierung und einen Wechsel verzichtet werden. Antriebswelle ist die kleinere Welle d 1. Das zul. Abtriebsdrehmoment gilt für die Welle d 2.

Alle Wellendurchmesser im Passmaß h6. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 42002000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
154,97140,34131,32122,85

Übersetzung [i]20 : 1
Achsabstand a [mm]31
d1 [mm]8
d2 [mm]10
h [mm]34
max. zul. Drehmoment [Nm]10
Gewicht [kg]1,05

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn