Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 20mm in 7 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 42002013

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
148,56145,02142,66140,31137,95137,8125,45122,2

AusführungA
Übersetzung13 : 1
Selbsthemmung [statisch]nein
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1 [Nm]15,0
Antriebsleistung bei n1=100min-1 [W]21,6
Wirkungsgrad ca. [eta]0,56
Gewicht [g]422

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn