Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe, Achsabstand 40mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch selbsthemmend. Art. 42100126 ist für handbetrieb optimiert. Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung: Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung geliefert.
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 42100106

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
503,54471,53

Übersetzung i n13 : 1
Übersetzung i ist52/4
P1 zul. bei n1=1500/min [kW]0,45
T2 zul. bei n1=1500/min [Nm]32
Wirkungsgrad bei n1=1500/min [Eta]0,87
P1 zul. bei n1=10/min [kW]0,01
T2 zul. bei n1=10/min [Nm]55
Wirkungsgrad bei n1=10/min [Eta]0,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn