Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 40mm.
Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet
und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen.
Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1.
Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze.
Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen
Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle.
Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes.
Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h)
von der Größe des Steigungswinkels abhängig.
Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe
nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht
angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter
eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1).
Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt
nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen.
Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch selbsthemmend. Art. 42100127 ist für handbetrieb optimiert.
Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern.
Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das
Gehäuse auf Leckagen überprüft werden.
Entlüftung: Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung
geliefert.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 42100123
Staffelpreis in EUR pro STK:
82 : 1 |
82/1 |
0,13 |
37 |
0,54 |
0,001 |
38 |
0,46 |