Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe, Achsabstand 63mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. Nur die Übersetzungen 40:1 Art. 42102314 und 72:1 Art. 42102313 sind statisch und dynamisch selbsthemmend und für Handbetrieb optimiert. Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung: Der mitgelieferte Entlüftungsfilter ist vor Inbetriebnahme anstelle der oben liegenden Verschlussschraube zu montieren (die Position ist einbaulage-abhängig). den separat auszutauschen.
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
Artikelnr.: 42102309

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
789,54738,91

Übersetzung i n51 : 1
Übersetzung i ist51/1
P1 zul. bei n1=1500/min [kW]0,78
T2 zul. bei n1=1500/min [Nm]191
Wirkungsgrad bei n1=1500/min [Eta]0,75
P1 zul. bei n1=10/min [kW]0,01
T2 zul. bei n1=10/min [Nm]298
Wirkungsgrad bei n1=10/min [Eta]0,58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn