Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43000800

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
192,58180,53174,52

Baugröße80
Leistung [kW]1,10
Drehzahl ca. [min -1]2890
J kgm² [kgm²]0,00128
Wirkungsgrad [%]83
Leistungsfaktor cos Phi0,83
Strom bei 400V A [A]2,31
NennmomentTn [Nm]3,69
Anlaufdrehmoment Ta/Tn3,4
Anlassstrom la/ln8,7
T max./Tn3,4
Gewicht [kg]10,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn