Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 43002600
Staffelpreis in EUR pro STK:
71 |
0,55 |
2840 |
0,00046 |
71 |
0,81 |
1,32 |
1,85 |
2,3 |
5,7 |
2,5 |
5,8 |