Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40° C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
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
Artikelnr.: 43004800

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
258,35242,19234,13

Baugröße90 S
Leistung [kW]1,10
Drehzahl ca. [min -1]1440
J kgm² [kgm²]0,0038
Wirkungsgrad [%]84
Leistungsfaktor cos Phi0,73
Strom bei 400V A [A]2,59
NennmomentTn [Nm]7,4
Anlaufdrehmoment Ta/Tn4,0
Anlassstrom la/ln7,1
T max./Tn3,4
Gewicht [kg]15,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn