Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40° C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
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
Artikelnr.: 43005000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
366,36343,46332,02

Baugröße100 L
Leistung [kW]2,20
Drehzahl ca. [min -1]1450
J kgm² [kgm²]0,0088
Wirkungsgrad [%]87
Leistungsfaktor cos Phi0,80
Strom bei 400V A [A]4,58
NennmomentTn [Nm]14,7
Anlaufdrehmoment Ta/Tn2,8
Anlassstrom la/ln7,9
T max./Tn3,3
Gewicht [kg]23,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn