Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40° C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
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
Artikelnr.: 43005100

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
415,68389,7376,71

Baugröße100 L
Leistung [kW]3,00
Drehzahl ca. [min -1]1450
J kgm² [kgm²]0,0111
Wirkungsgrad [%]88
Leistungsfaktor cos Phi0,78
Strom bei 400V A [A]6,33
NennmomentTn [Nm]20,0
Anlaufdrehmoment Ta/Tn3,3
Anlassstrom la/ln8,1
T max./Tn3,4
Gewicht [kg]28

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn