Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. ABis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 43010700
Staffelpreis in EUR pro STK:
90 S |
0,75 |
950 |
0,004 |
79 |
0,67 |
2,05 |
7,66 |
2,3 |
4,7 |
2,6 |
14,0 |