Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in
Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz,
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 ° C und einer Aufstellhöhe
bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender
Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer
Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor
230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 43016500
Staffelpreis in EUR pro STK:
90 S |
0,37 |
710 |
0,00327 |
65 |
0,58 |
1,42 |
4,98 |
1,7 |
3,2 |
2,2 |
11,4 |