Verkauf paarweise: 1 x Artikel-Nr. = 1 Paar

* Sechskantschraube mit SW24.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43018400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
48,8339,0534,7627,89

Gesamtlänge L [mm]495
Gleitlänge G1 [mm]405
Motorbaugrösse100 / 112 / 132
M x h [mm]M10x35
e x S [mm]97x9
G2 [mm]425
a [mm]20
b [mm]455
ø d [mm]12
B [mm]50
H1 [mm]40
H2 [mm]43
Gewicht [kg]4,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn