Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt.
Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig A Kugellager, motorseitig B Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten, kapazitiv entstört.

Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 40.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.

Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 30 N; mit 2 Getriebestufen 55 N; mit 3 Getriebestufen 80 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 35 N.

Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 30 x .... ;
Einschraubtiefe von 10mm einhalten.
Anzugsdrehmoment max. 60 +2 Ncm.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43038224

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
137,76130,87123,98111,27102,6894,58

Nenn-
spannung [V]
24
Leerlauf-
drehzahl n0 [min -1]
16
Nenn--
drehzahl nN [min -1]
16
Nenn-
drehmoment MN [Nm]
2,00
max.
Drehmoment Mmax. [Nm]
4,00
max.
Strom Imax. [A]
0,5
Getriebe-
stufen
3
Übersetzung [i]213:1
Maß L [mm]56,6
Gewicht [g]320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn