Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt.
Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig A Kugellager, motorseitig B Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten, kapazitiv entstört.
Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 40.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.
Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 30 N; mit 2 Getriebestufen 55 N; mit 3 Getriebestufen 80 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 35 N.
Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.
*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 30 x .... ;
Einschraubtiefe von 10mm einhalten.
Anzugsdrehmoment max. 60 +2 Ncm.
Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.
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
Artikelnr.: 43038524
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
124,67 | 118,43 | 112,2 | 100,66 | 92,89 | 85,55 |
24 |
128 |
119 |
0,40 |
2,00 |
1,3 |
2 |
28:1 |
44,55 |
310 |