Allgemeines: Kondensatormotor für 230 V, 50 Hz. Zur Verwendung mit Getriebe GE/I. Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt werden. Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert. Lagerung: Kugellager. Drehrichtung umkehrbar. Motorritzel ist in die Motorwelle eingefräst. Die Kabelverschraubung des Klemmenkastens ist um 4 x 90 ° versetzbar. Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf ca. 70°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43040100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
606,23586,02

Spannung [V]230
Drehzahl [min -1]2600
Durchmesser [mm]55
Gewicht [mm] 1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn