Gehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenrad aus Kunststoff, Schnecke aus Stahl, geschliffen. Nicht selbsthemmend. Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 12 V oder 24 V. Motor-Nenndrehzahl 6000 /min, Schnecke mit Motorwelle verstiftet. Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 21. Isolationsklasse nach VDE 0530: E. Betriebsart nach VDE 0530: S1. Zulässige radiale Wellenlast F R: 30 N (Mitte Welle). Zulässige axiale Wellenlast F A: 12 N. Toleranzen +/- 10%.

Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Größenbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 43041112

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
361,88349,82

Spannung [V]12
Abtriebs-Nenndrehzahl [min -1]522
Übersetzung [i]11,5 : 1
max. zulässiges Dauerdrehmoment [Nm]0,23
max. Anlaufmoment [Nm]1,3
Motor-Nennleistung [W]16
Ausgangsleistung [W]12
Getriebe-Wirkungsgrad [%]77
Gewicht [kg]0,52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn