Gehäuse: Stahl verzinkt, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Getriebe: 1. Getriebestufe: Kunststoffzahnräder, weitere Zahnräder aus Stahl. Lagerung: Motor kugelgelagert, Getriebe Wälzlager/Gleitlager. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motor-Nenndrehzahl 3000 /min, Motorritzel ist in Motorwelle eingefräst. Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 41. Isolationsklasse nach VDE 0530: F. Betriebsart nach VDE 0530: S1. Zulässige radiale Wellenlast F R: i=5:1 bis i=7,66:1: 112 N. i=21:1 bis i=59:1: 150 N (jeweils Mitte Welle). Zulässige axiale Wellenlast F A: i=5:1 bis i=7,66:1: 100 N. i=21:1 bis i=59:1: 110 N. Toleranzen +/- 10%. Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren. Optional auch mit Gleichstrom-Tachogenerator, Inkrementalgeber und Bremse lieferbar. Auf Anfrage auch mit größeren Getriebeübersetzungen bis 450:1 lieferbar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43045324

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
518,94501,64

Spannung [V]24
Abtriebs-Nenndrehzahl [min -1]143
Übersetzung [i]21 : 1
max. zulässiges Dauerdrehmoment [Nm]3,20
max. Anlaufmoment [Nm]12,0
Motor-Nennleistung [W]55
Ausgangsleistung [W]47
Getriebe-Wirkungsgrad [%]85
a [mm]181,0
b [mm]59,5
Gewicht [kg]1,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn