• Intelligenter Motorcontroller mit PWM-Ausgang zur Steuerung oder Regelung von Gleichstrommotoren mit und ohne Bürsten.
• Erkennt selbstständig, ob ein DC-Motor mit Bürsten oder ein bürstenloser BLDC-Motor angeschlossen ist.
• Versorgungsspannung: 12 - 48 V DC.
• Motorstrom: 2,5 A Dauerlast ohne Kühlung (Spitze 5 A).
• Drehzahlsteller oder PI-Reglerbetrieb (Regelbetrieb herstellerseitig auf Wunsch parametrierbar).
• Signaleingänge: Schließer-Kontakt oder Spannung 10 – 24 V DC (z.B. aus SPS) umschaltbar.
• Sollwertvorgabe über externes Poti (nicht im Lieferumfang) oder Spannungssignal 0-10 V DC umschaltbar (analog zu Signaleingängen).
• Kompakte Bauform durch SMD-Technik.

Auch als Ausführung mit CANopen-Bus erhältlich (Sonderartikel mit erweiterter Hardware).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43046006

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
188,84181,78176,14

Länge [mm]49 +/-0,5
Breite [mm]42,5 +/-0,5
Höhe [mm]26,5 (16) +/-0,5
Gewicht [g]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn