Gehäuse: Stahl, verzinkt. In allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Zahnräder aus Stahl. Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motordrehzahl 6500 min-1, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 20. Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C. Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen. Zulässige radiale Wellenlast FR: (10 mm vom Lagerbund): 9,8 N. Zulässige axiale Wellenlast FA: 6,7 N. Hinweis Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 15% sind möglich. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden. Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43046024

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
69,6253,2640,59

Nennspannung [V]24
Leerlaufdrehzahl n0 [min]2,0
Nenndrehzahl nN [min]1,5
Nenndrehmoment MN [Nm]2,00
Nennstrom IN [A]00,4
Nennleistung PN [W]00,31
Anzugsmoment MA [Nm]2,1
Übersetzung [i]3000:1
Maß L [mm]32,0
Abtriebswelle [Seite]
Wellenende [Form]
Gewicht [g]220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn