• Intelligenter Motorcontroller mit PWM-Ausgang zur Steuerung oder Regelung (Option) von Gleichstrommotoren mit Bürsten.
• Versorgungsspannungen: 10 - 36 V DC oder 10 - 24 V AC.
• Motorstrom bis 10 A Dauerlast.
• CANopen-fähig.
• 5 potentialfreie Schalteingänge oder 5 Spannungssignaleingänge 10 - 24 V DC (durch Jumper umschaltbar), 5 Einstellpotentiom.
• 2 Zähleingänge für Hall-Sensoren oder Encoder.
• 2 Schaltausgänge, max. 1,5A.
• 2 potentialfreie Relaisausgänge mit Wechslerkontakten.
• Spannungsausgang 12V DC max. 0,4A z.B. für Näherungsschalter.
• Rampenfunktion bei Start / Stopp.
• Motorstromüberwachung.
• Vorprogrammierte Funktionen: Links, Rechts, Stopp, Freigabe.

Lieferung inkl. Geräteträger: Kunststoffhalterung zur einfachen Montage des Motorcontrollers, zur Befestigung auf Tragschienen nach EN 60715 mit Weite 35mm oder an einer Gehäuserückwand. Bauhöhe SFRG 3 im Geräteträger auf einer Tragschiene 7,5 mm: 76 mm. Auf einer Gehäuserückwand: 60 mm. Dieser Geräteträger ist im Lieferumfang des Motorcontrollers enthalten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43046030

Staffelpreis in EUR pro STK:

1
386,83

Länge [mm]135,0
Breite [mm]74,5
Höhe [mm]42
Gewicht [g]120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn