Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff. Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 12 V bzw. 24 V, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30. Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60ºC. Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen. Zulässige radiale Wellenlast FR: 60 N (10 mm vom Lagerbund). Zulässige axiale Wellenlast FA: 10 N Zugbelastung oder 15 N Druckbelastung. Hinweis Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden. Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43047324

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
100,6477,1358,4250,68

Nennspannung [V]24
Leerlaufdrehzahl n0 [min]140,0
Nenndrehzahl nN [min]124,0
Nenndrehmoment MN [Nm]2,0
Nennstrom IN [A]3,0
Nennleistung PN [W]26,0
Anzugsmoment MA [Nm]18,0
Übersetzung [i]62:1
Maß L [mm]
Abtriebswelle [Seite]
Wellenende [Form]B
Gewicht [g]700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn