Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 12 V bzw. 24 V, entstört.
Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60ºC.
Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen.
Zulässige radiale Wellenlast FR: 60 N (10 mm vom Lagerbund).
Zulässige axiale Wellenlast FA: 10 N Zugbelastung oder 15 N Druckbelastung.
Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.
Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 43047424
Staffelpreis in EUR pro STK:
24 |
210,0 |
158,0 |
2,0 |
4,0 |
33,0 |
8,0 |
59:3 |
|
|
C |
700 |