Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff. Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 24 V, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30. Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C. Achtung: Seite der Abtriebswelle und Wellenform gemäß Tabelle. Bestellangaben: z. B.: Typenbezeichnung, Leerlaufdrehzahl, Artikel-Nr. Zulässige radiale Wellenlast FR: 120 N (10 mm vom Lagerbund). Zulässige axiale Wellenlast FA: 15 N Zugbelastung, 10 N Druckbelastung. Hinweis Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden. Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43048824

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
200,35153,23116,1497,53

Nennspannung [V]24
Leerlaufdrehzahl n0 [min]280
Nenndrehzahl nN [min]249,0
Nenndrehmoment MN [Nm]1,5
Nennstrom IN [A]3,0
Nennleistung PN [W]26,0
Anzugsmoment MA [Nm]9,5
Übersetzung [i]41:4
Maß L [mm]
Abtriebswelle [Seite]links
Wellenende [Form]D
Gewicht [g]1100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn