Werkstoff: Aluminium. Abtriebsseitiger Flansch zum kundenseitigen Nachrüsten für Getriebemotoren HR/I, zum Umbau von Fußausführung auf Flanschausführung B5. Für jede Getriebegröße sind Flansche in den unterschiedlichen, gängigen Durchmessern lieferbar. Mit Befestigungsschrauben. Der standardmäßige Getriebefuß kann bei Bedarf einfach abgeschraubt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 43204012

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
22,3221,5720,82

a1 [mm]120
b1 [mm]80
c1 [mm]10
e1 [mm]100
f1 [mm]3
f2 [mm]6
f3 [mm]47
s1 [mm]9
Bef.-Loch-PositionB
Gewicht [kg]0,24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn