230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 43331007

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
381,6369,67357,75345,82

Motorleistung [W]250 Watt
Abtriebsdrehzahl [min -1]400
Übersetzung [i]7 : 1
zul. Drehmoment an Abtriebswelle [Nm]4,6
Gewicht [kg]6,5
passender Betriebskondensator [Art.-Nr.]436 363 00
µF25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn