230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
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
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 43450012

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
414,12401,16388,25375,27

Motorleistung [W]90 Watt
Abtriebsdrehzahl [min -1]112,0
Übersetzung [i]12,5 : 1
zul. Drehmoment an Abtriebswelle [Nm]6,1
Gewicht [kg]5,2
passender Betriebskondensator [Art.-Nr.]436 359 00
µF10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn