230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.
-
1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad
Sondermessing.
-
2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.
Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 43451021
Staffelpreis in EUR pro STK:
120 Watt |
131,0 |
21 : 1 |
6,8 |
5,2 |
436 361 00 |
16 |