Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen. Für 30.000 Betriebsstunden.. Nach VDE bis 24 µf. Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel. Kabellänge ca. 180mm. Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden. Technische Daten: Kapazitätstoleranz +/-10%. Frequenz 50 bis 60 Hz. Spannung 400V. Verlust < 3%. Temperaturbereich -25° bis +85°C. Prüfspannung gegen Masse (2 Sek.) 2,5 kV. Verwendung: Drehstrommotoren, die für 400 V 50Hz Dreiphasen-Stromnetz vorgesehen sind, können mit einem Betriebskondensator in Steinmetzschaltung (siehe Zeichnung) an ein 230V 50Hz Einphasen-Stromnetz (Haushaltsstrom) angeschlossen werden. dabei verringert sich die Leistung um ca. 30 bis 50%. Zur Drehrichtungsumkehr muss die Phase L1 vom Pol U1 gelöst und an Pol W1 angeschlossen werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43636300

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
42,8240,4535,71

Kapazität [µF]25,0
Durchmesser x Länge [mm]50 x 118
Gewicht [kg]2,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn