Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09
kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung: Die Getriebemotoren werden ohne Fußbefestigung
geliefert. Der separat zu bestellende Universal-Fuß kann jedoch einfach
angeschraubt werden, falls eine Fußbefestigung gewünscht wird. Die
Position des Befestigungsfußes kann für verschiedene Einbaulagen
variiert werden. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 43801840
Staffelpreis in EUR pro STK:
0,18 |
70 |
16 |
1,1 |
19 |
030 |
63B4 |
6 |
438 031 00 |
438 032 00 |
438 033 00 |
438 034 00 |