Werkstoff: Stahlblech verzinkt. Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I. Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43804500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,8817,3316,7716,21

Getriebegröße045
A [mm]100
C1 [mm]113
D [mm]50
E [mm]65
F [mm]7
G [mm]4
H [mm]8,2
I [mm]4
Schrauben-Anzahl+ Größe4x M6
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn