Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle: gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable Befestigung: Die Getriebemotoren werden ohne Fußbefestigung geliefert. Der separat zu bestellende Universal-Fuß kann jedoch einfach angeschraubt werden, falls eine Fußbefestigung gewünscht wird. Die Position des Befestigungsfußes kann für verschiedene Einbaulagen variiert werden. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden.
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 43805535

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
504,59488,83473,05457,29

P [kW]0,55
n2 [min -1]38,9
T2 [Nm]92
fB1,5
i ist36
Getriebegröße063
Motorgröße80A4
Gewicht [kg]15
optionale einseitige Abtriebswelle [Art.-Nr.]438 061 00
optionale beidseitige Abtriebswelle [Art.-Nr.]438 062 00
optionale Fußbefestigung [Art.-Nr.]438 063 00
optionaler Abtriebsflansch [Art.-Nr.]438 064 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn