Werkstoff: Stahlblech verzinkt. Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I. Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten).
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
Artikelnr.: 43808500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
42,2840,9639,6438,32

Getriebegröße085
A [mm]200
C1 [mm]240
D [mm]110
E [mm]130
F [mm]11
G [mm]25
H [mm]21
I [mm]6
Schrauben-Anzahl+ Größe4x M10
Gewicht [kg]1,44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn